??
CAD model selection
K0729.142
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
Bill of material
K0729.142
BESTKIPP
Order No.
K0729.142 mm
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
C
AUSF
version
spherical washer
D1
Diameter
43.00 mm
D2
Diameter
78.0 mm
D5
Diameter
- mm
H1
Height
6.5 mm
H2
Height
- mm
R1
Radius
58.0 mm
F
for bolt Ø
42 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
542.0 kN
GEW
Approx. weight
0.3133 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149612
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions